??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1719530000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR PG48-PO
DESCSHORT
Description short
Уплотнительное кольцо (кабельный ввод) PG 48, Полиэтилен
DESCLONG
Description long
Плоская прокладка для повышения степени защиты при использовании кабельных вводов и герметизирующих заглушек. Рекомендуется для использования в условиях, требующих обеспечения безопасности класса Ex. Также подходит для замены уплотнительных колец.
GTIN
GTIN-Code
4008190352790
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
Yes
BAB664
material
Polyethylene (PE)
BAF634
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
69 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation