??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1719490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR PG21-PO
DESCSHORT
Description short
Pierścień uszczelniający (dławnica kablowa) PG 21, polietylen
DESCLONG
Description long
Płaska uszczelka zwiększająca stopień ochrony w przypadku stosowania przepustów kablowych oraz zaślepek uszczelniających. Zalecana w przypadku zastosowań iskrobezpiecznych Ex. Uszczelka jest także zamiennikiem oringa.
GTIN
GTIN-Code
4008190352752
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
Yes
BAB664
material
Polyethylene (PE)
BAF634
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.001 kg
BAA020
height
33.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation