??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1718341001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1718341001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 15-32 SC
DESCSHORT
Description short
Borne de conexión de apantallamiento, Paso en mm: 36.00, Diámetros de cable, max.: 32 mm, Acero
DESCLONG
Description long
Borne con amplia superficie de contacto para apantallar el conector.
GTIN
GTIN-Code
4032248032310
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
32 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
32 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.077 kg
BAB577
depth
68.629 mm
BAA020
height
32 mm
BAF016
width
37.571 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation