??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1686420001
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1686420001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM MT300 56/22 SI
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, samoprzylepny, 56 mm, poliester, bez PVC, srebrny
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4008190494087
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
22 mm
BAF016
width
56 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation