??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1631640003
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1631640003
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-H 85/54 BG
DESCSHORT
Description short
Alojamiento de señalización de dispositivos, 58 mm, Poliamida 66, Beige oscuro
DESCLONG
Description long
Alojamiento para señalizadores de equipos para identificar equipos. Los alojamientos se pueden atornillar, pegar o cablear.
GTIN
GTIN-Code
4008190465292
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.025 kg
BAB577
depth
13 mm
BAA020
height
58 mm
BAF016
width
90.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation