??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1534390000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1534390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
POK MOPL 1656 MINI
DESCSHORT
Description short
Płyta mocowania (obudowa) Klippon POK (pusta obudowa z poliestru) 545 x 113 x 1.5 mm, blacha stalowa ocynkowana, ocynkowany, srebrny
DESCLONG
Description long
Płyta montażowa do montażu listew zaciskowych lub urządzeń elektrycznych w obudowie.
GTIN
GTIN-Code
4050118338089
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG076
punching present
Yes
BAA020
height
113 mm
BAB664
material
Steel
BAF016
width
545 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.750 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation