??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1506910000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1506910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD
DESCSHORT
Description short
Módulo de entrada analógica (E/S)
DESCLONG
Description long
Módulo de entrada analógica para la transmisión de señales binarias.
GTIN
GTIN-Code
4050118315417
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.072 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation