??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1474350000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 2X3 AL SDR
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 34.8 mm, Caractères imprimés: Basé sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO) Aluminium recouvert de chrome (AL) Anodized aluminium, argent
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118290769
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
58 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
aluminum
BAF016
width
34.800 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D