??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1474330000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 AL SDR
DESCSHORT
Description short
Señalización de dispositivos, 34.8 mm, Caracteres impresos: Según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO) Aluminio (AL) con revestimiento de cromo, Anodized aluminium, plata
DESCLONG
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118290523
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
58 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
aluminum
BAF016
width
34.800 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation