??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1474280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 15/45 AL SDR
DESCSHORT
Description short
Señalización de dispositivos, 45 mm, Caracteres impresos: Según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO) Anodized aluminium, plata
DESCLONG
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118290547
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
15 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAF016
width
45 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation