??
CAD模型選擇
Weidmueller 1474220000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 30/60 2X3 AL SDR
DESCSHORT
Description short
设备标记号, 60 mm, 打印标志: 基于客户要求 (请发送 M-Print PRO 文件) 镀铬铝合金 (AL) Anodized aluminium, 银色
DESCLONG
Description long
用于识别设备的标识牌。标识牌可以通过打印机或绘图器以及适合的软件打印标签。
GTIN
GTIN-Code
4050118290691
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
30 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
aluminum
BAF016
width
60 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation