??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1474210000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1474210000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 30/60 ST SDR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 60 mm, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) Edelstahl 1.4301, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118290578
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
30 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF016
Breite
60 mm
AAF040
Masse
0.007 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation