??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1474090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 85/54 4X3 ST SDR
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, 85 mm, Tištěné znaky: Na základě požadavků zákazníka (pošlete soubor M-Print PRO) Mikroleptaná nerezová ocel 1,4301 (ST) Nerezavějící ocel 1.4301, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118290660
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
54 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
85 mm
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation