??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1474080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1474080000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 85/54 4X3 AL SDR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 85 mm, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Anodized aluminium, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118290653
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
54 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF016
Breite
85 mm
AAF040
Masse
0.006 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation