??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1474070000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 85/54 AL SDR
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, 85 mm, Caratteri stampati: Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO) Alluminio cromato (AL) Anodized aluminium, argento
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118290332
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
54 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
aluminum
BAF016
width
85 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation