??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1467830000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1467830000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIEW-M12B-5S-TL-HW-PG9
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (Leiterplattenanschlusstechnik) M12, Polzahl: 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die Stromübertragung. Der Steckverbinder wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Platzsparende Bauform mit hoher Stromdichte.
GTIN
4050118273472
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
AAF040
Masse
0.018 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation