??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1429910000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1429910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM UR20 GE
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 8 mm, Film vinyle, jaune
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118234787
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.327 kg
BAB577
depth
0.3 mm
BAA020
height
89.5 mm
BAF016
width
8.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39202021
URL
URL
Aperçus & Génération 3D