??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1415740000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1415740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 70/48 ST
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 48 mm, Acier inox micro-gravé 1.4301 (ST) Acier inox 1.4301, argent
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118217087
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
48 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Aperçus & Génération 3D