??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1415730000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1415730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 ST
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, 34.8 mm, Mikroleptaná nerezová ocel 1,4301 (ST) Nerezavějící ocel 1.4301, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118217209
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
34.8 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation