??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1415680000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1415680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 70/48 2X3 ST
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, 48 mm, Stal nierdzewna mikro-wytrawiana 1.4301 (ST) stal nierdzewna 1.4301, srebrny
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4050118217070
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
48 mm
BAF016
width
70 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation