??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1390400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1390400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 18/52 2X3 AL
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, 52 mm, Anodized aluminium, argento
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118190878
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
52 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Preview - Generation