??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1378090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1378090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM FS 101/160 SI
DESCSHORT
Description short
Señalización de dispositivos, autoadhesivo, 101 mm, Poliéster, plata
DESCLONG
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118179637
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
160 mm
BAB577
depth
0.080 mm
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
101 mm
AAF040
Mass
0.804 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Preview - Generation