??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1351970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1351970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VPU I 1 N-PE 440V/100KA
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (napájecí systémy) bez telekomunik. kontaktu, Typ I + II, Síť o nízkém napětí: TT pouze pro N-PE, I, II, III, IV, AC, 400 V
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v energetice a elektrárenství. Zařízení by mělo být instalováno poblíž vstupu systému, který má být ochráněn.
GTIN
GTIN-Code
4050118158243
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG362
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
50 mm²
AAG363
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
AAI847
nominal voltage (at AC)
400 V
AAJ018
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
AAJ019
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
AAP898
construction size
2 modular spacing
BAG640
Assembly type
built-in installation
AAF040
Mass
0.266 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363090
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation