??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1335100000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1335100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM GEW 38/19 GE
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 38 mm, Coton, jaune
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118142983
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
cotton
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.567 kg
BAB577
depth
0.15 mm
BAA020
height
19.05 mm
BAF016
width
38.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus & Génération 3D