??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1335050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1335050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-PF-O-2DI-SIL
DESCSHORT
Description short
Bezpečnostní napájecí modul (I/O)
DESCLONG
Description long
Bezpečnostní IO modul pro obnovení napájení vstupní nebo výstupní proudové cesty následných modulů.
GTIN
GTIN-Code
4050118138276
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.082 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation