??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1327720000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1327720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 15/60 ST
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, 60 mm, Nerezavějící ocel 1.4301, Stříbrná
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118132595
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Preview - Generation