??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1323580000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1323580000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 44/44-21 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 44 mm, Polyamide 66, jaune
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118126921
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
21 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.004 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
43.8 mm
BAF016
width
43.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D