??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1323540000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1323540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 42/42-30 K MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Señalización de dispositivos, autoadhesivo, 42 mm, Poliamida 66, amarillo
DESCLONG
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118126822
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
30 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
42 mm
BAF016
width
42 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation