??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1319060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1319060000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WF 8/32
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 50 mm², 1000 V, 150 A, Anzahl Anschlüsse: 1, M 8, TS 32, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
GTIN
4050118320060
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
150 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
1
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
150 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
4.800 W
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAG640
Montageart
G-Schiene G32
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.043 kg
BAB577
Tiefe
69.9 mm
BAA020
Höhe
67 mm
BAF016
Breite
24.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation