??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1317680000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1317680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP DLD2.5 BL
DESCSHORT
Description short
Koncová deska (svorky) 82.16 mm x 1.5 mm, Modrá
DESCLONG
Description long
Koncová deska pro dotykovou ochranu živých částí svorkovnic. Koncová deska slouží také k opticky rozpoznatelnému oddělení elektrických obvodů za účelem vyloučení chyb zapojení.
GTIN
GTIN-Code
4008190400545
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
82.156 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation