??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1312690030
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1312690030
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C5IT4UG0030B2EB2E-X
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PROFINET Kabel (konfektioniert) RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Polzahl: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118116601
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD244
Kategorie
5
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK321
Kabelkonstruktion
1x4
AAK322
Kabeltyp
S/UTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM491
NVP-Wert
75 %
BAB378
Farbe des Mantels
grün
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Ja
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-3-24
BAI969
Länge
3 m
AAF040
Masse
0.294 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation