??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1304060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1304060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 15/60 O4MM MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, 60 mm, poliammide 66, grigio
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118103236
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation