??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1286840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1286840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL16MT-14TX-2ST
DESCSHORT
Description short
Síťový spínač (řízený) řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 14x RJ45, 2 * ST multimode, -40 °C...75 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi stanicemi v sítích Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118077568
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.586 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation