??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1257050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1257050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKAP/SAKTR 4
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, 45.8 mm x 1.5 mm, gris
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4050118120646
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
45.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D