??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1250420000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1250420000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LSF-SMD 3.50/07/180 SN BK RL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 7, Leiterabgangsrichtung: 180°, PUSH IN mit Betätigungselement
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
GTIN
4050118041217
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Steckklemmanschluss
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Rolle
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
17.5 16 A
AAH185
Bauhöhe
16.300 mm
AAP798
Anwendungsnorm
CSA; CURUS; EAC
AAT080
Polzahl
7
AAT149
Farbe des Betätigungselements
weiß
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
320 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
160 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
160 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
2.500 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
2.500 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
2.500 kV
AAZ327
Rastermaß 1
3.500 mm
AAZ328
Rastermaß 2
3.500 mm
AAZ333
Funktionstiefe
0 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
SMD-Anschluss
AAZ336
Schutzart Hinweistext
IP20 erreichbar-Unter Berücksichtigung der Einbausituation (Siehe Dokumentation)
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungsdrücker
AAZ341
Betätigungsrichtung
0 °
AAZ342
Leiteranschlussrichtung
90 °
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.250 mm²
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
1.500 mm²
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.250 mm²
AAZ346
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.750 mm²
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
2
AAZ355
empfohlene SMD-Lötpadgeometrie
1,6 x 4
AAZ360
untere Grenztemperatur
-50 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
120 °C
AAZ541
min. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
28
AAZ542
max. anschliessbare Leitergröße (AWG/KCMIL)
14
BAA020
Höhe
16.300 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA663
Funktionsbreite
0 mm
BAA675
Funktionshöhe
0 mm
BAB577
Tiefe
10.500 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Liquid Crystal Polymer faserverstärkt (LCP GF)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm²
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAF016
Breite
25.200 mm
BAG640
Montageart
auf Leiterplatte
AAF040
Masse
0.006 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation