??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1223650000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1223650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M12B-8S2.0U HW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) Buchse, M12, Polzahl: 3, 2 m, Verschraubung: PG 9, 0.25 mm², PUR/ PVC
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.
GTIN
4050118007305
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB733
Leitungslänge
2 m
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAS496
Einschraubgewinde
M12
AAS497
Werkstoff der Aderisolation
PUR
BAA419
Aderquerschnitt
0.250 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF040
Masse
0.048 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation