??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1208430000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1208430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 85/54 MC NE BL
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248100286
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
0.800 mm
BAA020
height
54 mm
BAF016
width
85.400 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus & Génération 3D