??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1208420000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1208420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 85/54 MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248100279
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
0.800 mm
BAA020
height
54 mm
BAF016
width
85.400 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation