??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1196180000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1196180000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTB FS 453820 S4E3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 382 x 458 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, links, rechts, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4032248978793
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
BAF785
Ausführung der Oberfläche
sonstige
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
5.040 kg
BAB577
Tiefe
208.5 mm
BAA020
Höhe
471.5 mm
BAF016
Breite
463 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94032080
URL
URL
Preview - Generation