??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1193920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1193920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MOPL 9874 S2N
DESCSHORT
Description short
Монтажная пластина (корпус) Klippon TB (Terminal Box) 680 x 926 x 12 mm, Нержавеющая сталь 1,4301 (304) необработанный, серебряный
DESCLONG
Description long
Монтажная плита для установки клеммных реек или электрического оборудования в корпусе.
GTIN
GTIN-Code
4050118028539
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG076
punching present
Yes
BAA020
height
926 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
680 mm
BAF785
Surface
untreated
AAF040
Mass
7.879 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation