??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1193910000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1193910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KTB MOPL 9161 S2N
DESCSHORT
Description short
Plaque de maintien (boîtier) Klippon TB (Terminal Box) 549 x 859 x 12 mm, Acier inox 1.4301 (304) non traité, argent
DESCLONG
Description long
Plaque de support pour rails de montage ou matériel électrique dans un boîtier.
GTIN
GTIN-Code
4050118028522
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
untreated
AAG076
punching present
Yes
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF785
Surface
untreated
AAF040
Mass
5.749 kg
BAA020
height
859 mm
BAF016
width
549 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D