??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1150550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1150550000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SL 5.08HC/21/90LF 3.2SN BK BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) 5.08 mm, Polzahl: 21, Abgangswinkel: 90°
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
GTIN
4032248937240
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
21 A
AAH185
Bauhöhe
8.500 mm
AAP798
Anwendungsnorm
CURUS; EAC
AAT080
Polzahl
21
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
400 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
4 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
250 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
4000 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
4 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
4 kV
AAZ327
Rastermaß 1
5.080 mm
AAZ328
Rastermaß 2
5.080 mm
AAZ332
Stiftlänge
3.200 mm
AAZ333
Funktionstiefe
0 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
AAZ353
empfohlener Bohrlochdurchmesser
1.300 mm
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.300 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
Ø 1,2
AAZ358
Steckrichtung
0 °
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-50 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
BAA020
Höhe
11.700 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA663
Funktionsbreite
0 mm
BAA675
Funktionshöhe
0 mm
BAB577
Tiefe
12 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss
BAF016
Breite
116.480 mm
BAG640
Montageart
auf Leiterplatte
AAF040
Masse
0.009 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation