??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1087350000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1087350000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BLZP 5.08HC/12/90LR SN OR BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss) 5.08 mm, Polzahl: 12, Zugbügelanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
GTIN
4032248854233
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Crimpanschluss
AAB373
Art der Verriegelung
Verrastung
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Kupfer
AAF726
Bemessungsstrom
21 A
AAG644
Abtriebsgröße
0.6x3.5
AAP798
Anwendungsnorm
CSA; CURUS; EAC; KEMAKEUR
AAT080
Polzahl
12
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
400 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
320 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
250 V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
4 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
4 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
4 kV
AAZ327
Rastermaß 1
5.080 mm
AAZ328
Rastermaß 2
5.080 mm
AAZ335
Verriegelungsausführung
Rastflansch
AAZ336
Schutzart Hinweistext
IP20 erreichbar-Unter Berücksichtigung der Einbausituation (Siehe Dokumentation)
AAZ337
Anzahl Leiteranschlüsse pro Pol
1
AAZ339
Betätigungsart des Leiteranschlusses
Betätigungsdrücker
AAZ343
min. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
0.200 mm²
AAZ344
max. Leiterquerschnitt(feindrähtig mit AEH ohne Kunststoffkragen)
4 mm²
AAZ345
min. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
0.200 mm²
AAZ346
max. Leiterquerschnitt (feindrähtig mit AEH mit Kunststoffkragen)
2.500 mm²
AAZ360
untere Grenztemperatur
-50 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
100 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn)
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn)
BAA020
Höhe
17.700 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
orange
BAB577
Tiefe
29.500 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polybutylenterephthalat (PBT)
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm²
BAC818
Befestigungsart
Verrastung
BAF016
Breite
70.780 mm
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.021 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation