??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1050280000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1050280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WHP 2.5-35N/10X3 BL
DESCSHORT
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и промежуточная пластина, 60 mm x 2 mm, синий
DESCLONG
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4008190044640
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2 mm
AAF040
Mass
0.004 kg
BAA020
height
68.121 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation