??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 0930640005
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0930640005
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SKMU M40 MS SC
DESCSHORT
Description short
Contre-écrou pour presse-étoupe (en métal) SKMU MS (contre-écrou laiton) M 40, 4.8 mm, Laiton
DESCLONG
Description long
Contre-écrou pour le montage de presse-étoupes métalliques.
GTIN
GTIN-Code
4032248976096
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG623
wrench width 1
46 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAS481
type of connection thread
metric
ABC354
thread length connection thread
4.800 mm
BAB664
material
Brass
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.022 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74153300
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D