??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 0693060000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0693060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EWK 1 PPS/SW
DESCSHORT
Description short
Wspornik końcowy, czarny, Szyna: TS 32, przykręcany
DESCLONG
Description long
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych.
GTIN
GTIN-Code
4008190071806
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
black
BAB838
Type of locking
screwable
BAG640
Assembly type
Top-hat/g-rail TH35/G32
AAF040
Mass
0.007 kg
BAB577
depth
31 mm
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
8.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation