??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 0270460000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0270460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP RSF3
DESCSHORT
Description short
Tapa final (borne) 50 mm x 3 mm, beige
DESCLONG
Description long
Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
GTIN
GTIN-Code
4008190110635
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA020
height
50 mm
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
3 mm
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation