{weidmueller_qs/27/18/05/02/1306050000.prj},{NB=1306050000},{MANUID=1306050000},{AAF040=0.769},{BAB577=91},{BAA020=120},{BAF016=122},{AAD931=85389099},{AAO676=1306050000},{AAO663=4050118108378},{PREVIEW=../../../../_pool_/54/68/13060500009999.png},{MANUTYPEDESC=KLIPPON POK 121209 EX},{DESCSHORT=Ex plastic housing, Klippon POK (polyester empty enclosure) 122 x 120 x 90 mm, Glass fibre-reinforced polyester, untreated, polished, black}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
Weidmueller 1306050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1306050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 121209 EX
DESCSHORT
Description short
防爆塑料外壳, Klippon POK (聚酯纤维空接线盒) 122 x 120 x 90 mm, 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 经抛光处理的, 黑色
DESCLONG
Description long
光纤增强型聚酯纤维外壳提供高品质的解决方案,为电气组件提供保护。在对防腐性、抗撞击力、防护等级方面有较高要求时,该系列接线盒是您理想的选择。直接安装在接线盒中,或者通过内部安装板。可以使用固定孔或安装脚直接安装于墙上。
GTIN
GTIN-Code
4050118108378
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.769
kg
BAB577
depth
91
mm
BAA020
height
120
mm
BAF016
width
122
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation
CAD
PDF