피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/46/04/03/1420600000.prj},{NB=1420600000},{MANUID=1420600000},{AAB789=0.250},{AAB940=0.140},{AAZ322=0},{AAZ332=0},{AAZ337=1},{AAZ341=0},{AAZ343=0},{AAZ344=0},{BAC676=0.250},{BAC677=0.250},{BAC739=0.140},{BAC740=0.140},{AAF040=0.001},{AAD931=85366990},{AAO676=1420600000},{AAO663=4008190082772},{PREVIEW=../../../../_pool_/ee/1f/14216000009999.png},{MANUTYPEDESC=CS1,6E26-24 AU,75 I1,4},{DESCSHORT=Crimp contact (PCB plug-in connectors)},{DESCLONG=Crimp contact for PCB plug-in connector.},{GTIN=4008190082772},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB230=crimp connection},{AAC194=box},{AAC207=CuZn},{AAZ339=Actuation tool},{AAZ363=Gold (au)},{AAZ365=Gold (au)},{AAZ541=26},{AAZ542=24},{BAC818=plugged-in},{URL=URL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1420600000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1420600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CS1,6E26-24 AU,75 I1,4
DESCSHORT
Short Description
Crimp contact (PCB plug-in connectors)
DESCLONG
Long Description
Crimp contact for PCB plug-in connector.
GTIN
4008190082772
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB230
Type of connection conductor
crimp connection
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.250
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140
mm²
AAC194
Type of packaging
box
AAC207
Material of the contact
CuZn
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
0
kV
AAZ332
Pin length
0
mm
AAZ337
Number of conductor connections per pole
1
AAZ339
Actuation of the conductor connection
Actuation tool
AAZ341
Actuation direction
0
°
AAZ343
min. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0
mm²
AAZ344
max. conductor cross-section (flexible wire with ferrule without plastic collar)
0
mm²
AAZ363
Coating plug contact area
Gold (au)
AAZ365
Coating conductor contact area
Gold (au)
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
26
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
24
BAC676
Max. line cross section, flexible
0.250
mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
0.250
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.140
mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.140
mm²
BAC818
Assembly
plugged-in
AAF040
Mass
0.001
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF