피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/03/90/1963730000.prj},{NB=1963730000},{MANUID=1963730000},{AAY811=4032248646050},{AAF040=0.042},{AAD931=85389099},{AAO676=1963730000},{AAO663=4032248646050},{PREVIEW=../../../../_pool_/cd/b1/19635000009999.png},{MANUTYPEDESC=IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B},{DESCSHORT=RJ45 connector, IP67, Connection 1: RJ45, Connection 2: IDCPROFINETAWG 26...AWG 22},{DESCLONG=RJ45 connector for custom assembly},{GTIN=4032248646050},{MANUNAME=Weidmueller Group},{URL=URL},{KEYWORD=RJ45 plug},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B},{AAW338=RJ45 connector},{AAU734=RJ45 connector, IP67, Connection 1: RJ45, Connection 2: IDCPROFINETAWG 26...AWG 22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1963730000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1963730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
DESCSHORT
Short Description
RJ45 connector, IP67, Connection 1: RJ45, Connection 2: IDCPROFINETAWG 26...AWG 22
DESCLONG
Long Description
RJ45 connector for custom assembly
GTIN
4032248646050
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAY811
URI of the product
4032248646050
AAF040
Mass
0.042
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF